HELIUM - Rotating sink mixer - 50001
Gessi
Të arkivuara

HELIUM - Rotating sink mixer - 50001

Rotating sink mixer
Specifikim
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Illumination: No Under window: No Lever position: Side lever Spout shape: J Rotation angle: 360°
Specifikime teknike
  • Referencë unike50001
  • Familja e produkteveHELIUM
  • Grupi i produkteveHELIUM
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-02
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011802
  • Emri ETIMSet sanitary accessories
  • Emrin UNSPSCMixers or agitators
  • UNSPSC code47101512
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units