ProPEX Lead-Free (LF) Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Female Threaded Adapters

The ProPEX® Lead-free Brass Female Threaded Adapter connects Uponor PEX-a tubing to female NPT threads. Use these fittings in hot and cold domestic potable water systems, residential fire sprinkler systems or hydronic radiant heating and cooling systems. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX fitting for connections to Wirsbo hePEX™ tubing or Uponor AquaPEX® tubing. The other end of the adapter connects to copper. These adapters are safe for direct burial in soil.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikim
  • Product #: LF4571010 | LF4571313 | LF4571515 | LF4572020 | LF4575050 | LF4575075 | LF4577510 | LF4577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: LF Brass

Specifikime teknike
  • Referencë unikeProPEX-LF-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • Familja e produkteveUponor ProPEX
  • Grupi i produkteveUnion
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-06-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Lloj lidhjeje
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit