Automatike rrëshqitje derë (kornizë të pakta) - Single - Me panele anësore - Në mur - SL / PSA
Automatike rrëshqitje derë (kornizë të pakta) - Single - Me panele anësore - Në mur - SL / PSA

    Automatike rrëshqitje derë (kornizë të pakta) - Single - Me panele anësore - Në mur - SL / PSA

    4.3 nga 5 yje4.3(6 vlerësime)
    Dyert tona rrëshqitje me korniza të pakta të ofrojë një kombinim ideal të dizajnit E hollë dhe Fuqia maksimale. Sistemi i hollë profilin PSA siguron gotë me mbrojtjen e të përsosur, të dy ndërtesave brenda dhe jashtë.
    Specifikim
    • Automatike rrëshqitje dyer instalimi me kornizë të ulët të profilit Gilgen automatike rrëshqitje dyer instalimi me kornizë të ulët të profilit Gilgen automatike rrëshqitje dyer instalimi, TÜV-testuar për përputhje me EN 16005 dhe DIN 18650. Gilgen SL rrëshqitje njësi derë me makinë në kombinim me sistemin e profilit Gilgen PSA. Integrimi elegante, në rrëshqitje njësi derë makinë, e të gjitha komponentëve veprues, elementet sensor dhe profilet fletë. Njësia Digital kontrollit me ekran touch ekran. Një njësi e kontrollit elektronik me një automatik përmbysur dhe mekanizmin e ndalimit siguron zbulimin boshllëk-rrezik. Të përshtatshme për lidhje përmes një konfigurim të autobusëve apo sistem konvencional instalime elektrike. Zhurma-izoluar sistem / dridhje-damped makinë. Low-zhurma dhëmbëzuar rrip. Drejtimin topi me rollers kundër-presion, lartësia / thellësia-rregullueshme () 100 mm lartësi rasti makinë () 140 mm lartësi rasti makinë () 140 mm lartësi rasti makinë për largpamës rrëshqitje derë Drive rast mbulesën Standard: Varet-type njësi makinë alumini mbulon projektuar për shërbimin e lehtë dhe qasje të mirëmbajtjes, me sistemin mekanik të mbajë të hapur dhe parandalimin rënie. optional: () Instalimi në tavan të rreme: mbulesë alumini të fuqishme që mund të hiqet nga poshtë. Kutia header është i integruar plotësisht në tavan të rreme. () Rastin mbyllshme makinë mbulon me mbyllje cilindër. lë derën dhe panelet anësore fikse lartësia e qartë (mm): .......... Gjerësia e qartë (mm): .......... konfigurimit të sistemit: () Fletë Single, mëngjarash () Fletë Single, e drejtë e askujt () Dy-fletë Konfiguruar si një derë rrëshqitëse teleskopik: () Dy-fletë, me dorën e majtë () Dy-fletë, e drejtë e askujt () Katër-fletë panele anësore: () Me panelin anësor fikse (s) () Pa panelin anësor Gjethet e mbrojtjes: () E hollë, të gjithë-qelqi lë mbrojtjes në konfigurimin varet (projektuar për mbrojtje personale, kur hapjen rrëshqitje gjethet derë). MOS përdorur në lidhje me konfigurimin largpamës! Sistemi Profili i fletë Gilgen PSA Gjitha raundin kornizë bërë nga hollë, por të fuqishme, profilet e aluminit. Vertikale interlocking mes gjethet rrëshqitje derë dhe panele anësore rrit sigurinë në pozitë të mbyllura, siguron stabilitet dhe siguron mbrojtje nga draftet. Thatë lustrim me vulat e gomës për zëvendësimin e shpejtë dhe të thjeshtë, kur kërkohet, nga qelqi ose alumini profileve. Glass në dispozicion në trashësi prej 6 mm, 8 mm ose 10 mm. Lloji i xhamit: ................... / Trashësi qelqi: .......... (6/8/10 mm) Trajtim sipërfaqësor () Pluhur-veshura në ngjyra RAL: ... .. () Pluhur-veshura në ngjyra NCS: ... .. () Aluminit, goditja natyral anodizuara E6 / EV1 () Alumini, ngjyrë të përfundojë anodizuara. Kodi Color: ... .. Bottom guideway () Lateral udhëzime fiks pikë () Me gjatësi të plotë, flush-type hekurudhor ngulitur në dysheme, për funksionimin e besueshme dhe rrit rezistencën ndaj presionit të erës dhe të hapjes së detyruar. Gjethet dyer janë të udhëzuar në të gjithë gjerësinë dhe hekurudhor udhëzues është i zë vendin. optional: () Ndezur guideway fund për të parandaluar të ndërtojë-up e akullit. () Drenazhuar guideway fund për sistemet e ekspozuar ndaj motit.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • Familja e produkteveAutomatic Sliding Doors
    • Grupi i produkteveAutomatic Sliding Doors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-08
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer automatike
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 PërshkrimSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors