Automatike rrëshqitje derë (e Energjisë-Efikasiteti RC2 / RC3) - Single - Me panele anësore - në mur - SL / PST-RC
Automatike rrëshqitje derë (e Energjisë-Efikasiteti RC2 / RC3) - Single - Me panele anësore - në mur - SL / PST-RC

    Automatike rrëshqitje derë (e Energjisë-Efikasiteti RC2 / RC3) - Single - Me panele anësore - në mur - SL / PST-RC

    Zvogëlimi i hapjes dhe mbylljes herë në përgjithësi të zvogëlojë sasinë e shkëmbimit të ajrit, duke shkurtuar në humbje të energjisë.
    Specifikim
    • Automatike rrëshqitje dyer instalimi - izoluar termikisht Hajdut-rezistente RC 2 / RC 3 Gilgen automatik rrëshqitje dyer instalimi - izoluar termikisht, hajdut-rezistente RC 2 ose 3 RC Gilgen automatike rrëshqitje dyer instalimi, TÜV-testuar për përputhje me EN 16005 dhe DIN 18650. Gilgen SL rrëshqitje njësi derë makinë në kombinim me slimline, izoluar termikisht Gilgen PST RC sistem profilin. Ud vlerat e mes 1.1 dhe 1.8 W / m2K mund të arrihet. break-in përmbush standardet evropiane për parandalimin e EN 1627 - EN 1630. Sistemi si një e tërë është testuar për përputhje me EN 16361 (që korrespondon me SIA 343). Integrimi elegante në rrëshqitje njësi derë makinë të gjithë që vë në veprim dhe sensor komponente. Njësia Digital kontrollit me ekran touch ekran. Një njësi e kontrollit elektronik me një automatik përmbysur dhe mekanizmin e ndalimit siguron zbulimin boshllëk-rrezik. Të përshtatshme për lidhje përmes një konfigurim të autobusëve apo sistem konvencional instalime elektrike. Zhurma-izoluar sistem / dridhje-damped makinë. Low-zhurma dhëmbëzuar rrip. Drejtimin topi me rollers kundër-presion, lartësia / thellësia-rregullueshme. Një seri e pllaka metalike dhe mbylli-në elementet në rastin makinë është projektuar për të parandaluar përpjekjet për të thyer në duke Levering derën hapur. lartësi Drive-case 140 mm Drive rast mbulesën Standard: Varet-type njësi makinë alumini mbulon projektuar për shërbimin e lehtë dhe qasje të mirëmbajtjes me sistemin mekanik të mbajë të hapur dhe parandalimin rënie. optional: () Instalimi në tavan të rreme: mbulesë alumini të fuqishme që mund të hiqet nga poshtë.  Rasti makinë është i integruar plotësisht në tavan të rreme. () Rastin mbyllshme makinë mbulon me mbyllje cilindër lë derën dhe panelet anësore fikse lartësia e qartë (mm): .......... Gjerësia e qartë (mm): .......... konfigurimit të sistemit: () RC 2 () RC 3 () Fletë Single, mëngjarash () Fletë Single, e drejtë e askujt () Bi-ndarje, të drejtë me duar panele anësore: () Me panelin anësor fikse (s) () Pa panelin anësor lë të Mbrojtura: () E hollë, të gjithë-qelqi fletë mbrojtje në konfigurimin varet  (Projektuar për mbrojtje personale, kur hapjen rrëshqitje gjethet dera) panel xham lart: () Pa panel me xham lart () Me panel xham sipërm (një- për katër seksioni) Sistemi Profili i fletë Gilgen PST Slimline, sistemi alumini profilin frame gjitha raundin dhe lidhjet strukturore janë të izoluar termikisht. E forta, në bord shul mbyllje me angazhohet element rrëshqitje me hekurudhor poshtme turret-montim udhëzues. Mbyllje fund shul gjithashtu përforcon cep të kornizës dera fletë. Vertikale interlocking mes gjethet rrëshqitje derë dhe panele anësore rrit sigurinë në pozitë të mbyllura, siguron stabilitet dhe siguron mbrojtje nga draftet. Wet lustrim me shtet-e-artit-teknologji ngjitës. IV-VSG izolues qelq i petëzuar sigurisë. Një kombinim i izolimit termik dhe pushim-në mbrojtjen ofron një derë ideal të jashtëm (vlerat UD e midis 1.1 dhe 1.8 W / m2K). IV-VSG izolues qelq i petëzuar sigurisë, 34-36 mm i trashë () RC 2: IV-VSG P4A dyshe izolues xhami, 35 mm (vlera Ug prej 1.0 W / m2K) () RC 2: IV-VSG P4A treshe izolues xhami, 36 mm (vlera Ug prej 0.7 W / m3K) () RC 3 IV-VSG P5A dyshe izolues xhami, 34 mm (vlera Ug prej 1.1 W / m2K) () RC 3 IV-VSG P5A treshe izolues xhami, 36 mm (vlera Ug prej 0.7 W / m3K) Trajtim sipërfaqësor () Pluhur mbuluar në ngjyra RAL: ... .. () Pluhur mbuluar në ngjyra NCS: ... .. () Aluminit, goditja natyral anodizuara E6 / EV1 [] Color alumini anodized fund. Kodi Color: ... .. Bottom udhëzues hekurudhor RC Me hekurudhë të plotë gjatësi ngulitur në dysheme, për funksionimin e besueshme dhe rritjen e rezistencës të erës presion dhe hapjen e detyruar. Gjethet dyer janë të udhëzuar në të gjithë gjerësinë dhe hekurudhor udhëzues është i zë vendin. optional: () Ndezur hekurudhor fund udhëzues për të parandaluar të ndërtojë-up e akullit () Drenazhuar hekurudhor fund udhëzues për sistemet e ekspozuar ndaj motit Opsionet e sistemit Drive / e kontrollit dalje emergjente dhe qasje shpëtimit () Redundant konfigurimi për përdorim në daljet emergjente dhe accesses shpëtimit. Ky TÜV-testuar funksion në përputhje me standardet më të fundit (EN 16005 dhe DIN 18650), duke përfshirë edhe ato që zbatohen për zbulimin e rrezikut hendek dhe forcës kufizim. Elementet e kontrollit të sigurisë-kritike dhe komponentët në përputhje me nivelin e performancës "d" në përputhje me EN ISO 13849-1. () Hapja Emergency në rast të dështimit të energjisë, me anë të akumulator energjisë mekanike (RUBA, CO 48)  projektuar për një operacion të vetëm. ) Mënyra operativ (Emergency Nëse furnizimi me energji elektrike nuk arrin, bateri të siguruar funksionimin e për një të mëtejshëm 30 deri në 60 minuta. Sistemi vazhdimisht monitoron nivelin e ngarkuar baterinë për të siguruar se ajo do të punojë në rast emergjence. Lëvizja finale derë (hapja apo mbyllja) në rast të gjendjes së ulët ngarkuar mund të programohen. Elementet shtesë të kontrollit () Rezultate të tensionit të lirë për mirënjohje për të, për shembull, sistemi i menaxhimit të ndërtimit (via bordit ndërfaqe PCB) () Gilgen radio marrës dhe transmetues GFU mbajtur me dorë () Operacioni bashkoj mes dy Gilgen sistemeve automatike derë, funksionet programueshëm veçanta  (Psh për mbrojtjen e erës në zonat verandë). Funksioni bashkoj mund te aktivizohet automatikisht ose manualisht  në konfiguracion të kontrolluar ose si një sistem strehes erës-mbrojtur. RC mekanizëm mbyllje     Multi-pikë mekanizëm mbyllje instaluar në fletë dera. Katër të fuqishme, bulonave mbështjellë sigurt mbyllje bërë të ofertës çeliku mbrojtje të lartë kundër break-ins. Në dispozicion me mekanizëm manual zhbllokimin përdorur cilindër () Automatik () Manuale optional: () Monitorimi i pozitës dera fletë dhe statusit lock Tuwe (VDS), p.sh. për kyçje në një sistem alarmi. Sistemi ndijor dhe mbrojtja e përdoruesit () COMBISCAN-PI, të integruar sensor hapjes / sigurisë pajisur brenda rast makinë.  detektor lëvizje dhe barrierë sigurisë skanim për monitorimin e besueshme e hapjes dhe mbylljes lëvizjeve.  Plotëson kërkesat për elementet hapjen instaluar në drejtim të arratisjes (konfigurimi i tepërt emergjente-dalje) () COMBISCAN-PI, të integruar sensor hapjes / sigurise pajisur jashtë në mbuluar ose bartës të profilit.  detektor lëvizje dhe barrierë sigurisë skanim për monitorimin e besueshme e hapjes dhe mbylljes lëvizjeve.    () COMBISCAN-SM, për sipërfaqe të tipit instalimit në arkitraun ose fasadë. Hapja dhe sensor të sigurisë.  detektor lëvizje dhe barrierë sigurisë skanim për monitorimin e besueshme e hapjes dhe mbylljes lëvizjeve.  Plotëson kërkesat për elementet hapjen instaluar në drejtim të arratisjes (konfigurimi i tepërt emergjente-dalje) () SAFESCAN-PI, sensor të integruar të sigurisë pajisur brenda rast makinë.  Skanim barrierë sigurisë për monitorimin e besueshme e buzë mbylljes mesme (S) gjatë hapjes. kontrollet që operojnë panel Digital kontrollit me ndriçuar ekran touch ekran, për përzgjedhjen e funksioneve të dera, përshtatur të gjitha parametrat dyer dhe shfaqja e të dhënave operative. Instalimi i kontrollit-panel () Në rast makinë (pajisur me njësinë e kontrollit) () Me Feller Ediziodue flush-tipit kornizë plastike, të bardhë. Për instalimin në ngulitur, kuti flush-tipit. () Me Feller Ediziodue sipërfaqe të tipit kornizë plastike, të bardhë. Për instalimin e sipërfaqes () Panel kontrolli KOMBI me kyç regjim cilindër përzgjedhjes AUTOMATIC NIGHT FUNKSIONIMIN  (Për sistemet tepërta)  Ndriçuar ekran touch-screen, për zgjedhjen e funksionit dyer, rregullimin e të gjitha parametrat dyer  dhe shfaqja e të dhënave operative. Feller Ediziodue kornizë plastike, të bardhë. () Panel kontrolli KOMBI me cilindër kyç për bllokimin mënyrën e zgjedhur operativ  Ndriçuar ekran touch-screen, për zgjedhjen e funksionit dyer, rregullimin e të gjitha parametrat dyer  dhe shfaqja e të dhënave operative. Feller Ediziodue kornizë plastike, të bardhë. Instalimi i Kombi panelit të kontrollit: () Me Feller Ediziodue flush-tipit kornizë plastike, të bardhë, për instalimin flush-tipit në kutinë binjak (thellësi 1 ½) () Me Feller Ediziodue sipërfaqe të tipit kornizë plastike, të bardhë. Për instalimin e sipërfaqes Elementet / e kontrollit e nxitjes () Contactless CleanSwitch push-button për funksionimin optimal higjienike () OPEN push-button, e bardhë, nga Feller EDIZIOdue () OPEN push-button, jeshile-lit, nga Feller EDIZI () EMERGJENTE OPEN push-button, jeshile-lit, "dalja emergjente" simbol () Key-operuar kaloni HAPUR impuls (pivoting switch)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSliding_Door_PST_RC_Single_WithSidePanels_Onwall
    • Familja e produkteveAutomatic Sliding Doors
    • Grupi i produkteveAutomatic Sliding Doors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-08
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer automatike
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 PërshkrimHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors