Automatike rrëshqitje derë (Hajdut-Resistant RC2 / RC3) - Bi-shkëputje - No panele anësore - në mur - SL / PSXP-RC
Automatike rrëshqitje derë (Hajdut-Resistant RC2 / RC3) - Bi-shkëputje - No panele anësore - në mur - SL / PSXP-RC

    Automatike rrëshqitje derë (Hajdut-Resistant RC2 / RC3) - Bi-shkëputje - No panele anësore - në mur - SL / PSXP-RC

    Ndërtesat, priza komerciale dhe lokalet me një rrezik të lartë të break-in kërkojnë një hyrje që është edhe i sigurt dhe i mirë për të parë në. Falë profilet e tyre trim aluminit, Gilgen dyer automatike ofrojnë një dizajn që është invitingly transparent. Ata përmbushin standardet e larta të sigurisë, pavarësisht nga synimet e tyre E hollë.
    Specifikim
    • Automatike rrëshqitje dyer instalimi - standarde Gilgen automatike rrëshqitje dyer instalimi - standarde Gilgen automatike rrëshqitje dyer instalimi, TÜV-testuar për përputhje me EN 16005 dhe DIN 18650. Gilgen SL rrëshqitje njësi derë me makinë në kombinim me sistemin e profilit Gilgen PSXP. Sistemi si një e tërë është testuar për përputhje me EN 16361 (që korrespondon me SIA 343). Integrimi elegante, në rrëshqitje njësi derë makinë, e të gjitha komponentëve veprues, elementet sensor dhe profilet fletë. Njësia Digital kontrollit me ekran touch ekran. Një njësi e kontrollit elektronik me një automatik përmbysur dhe mekanizmin e ndalimit siguron zbulimin boshllëk-rrezik. Të përshtatshme për lidhje përmes një konfigurim të autobusëve apo sistem konvencional instalime elektrike. Zhurma-izoluar sistem / dridhje-damped makinë. Low-zhurma dhëmbëzuar rrip. Drejtimin topi me rollers kundër-presion, lartësia / thellësia-rregullueshme () 100 mm lartësi rasti makinë () 140 mm lartësi rasti makinë () 140 mm lartësi rasti makinë për largpamës rrëshqitje derë Drive rast mbulesën Standard: Varet-type njësi makinë alumini mbulon projektuar për shërbimin e lehtë dhe qasje të mirëmbajtjes, me sistemin mekanik të mbajë të hapur dhe parandalimin rënie. optional: () Instalimi në tavan të rreme: Fuqishme mbulon alumini që mund të hiqet nga rasti below.The makinë është i integruar plotësisht në tavan të rreme. () Rastin mbyllshme makinë mbulon me mbyllje cilindër lë derën dhe panelet anësore fikse lartësia e qartë (mm): .......... Gjerësia e qartë (mm): .......... konfigurimit të sistemit: () Fletë Single, mëngjarash () Fletë Single, e drejtë e askujt () Bi-ndarje Konfiguruar si një derë rrëshqitëse teleskopik: () Dy-fletë, me dorën e majtë () Dy-fletë, e drejtë e askujt () Katër-fletë panele anësore: () Me panelin anësor fikse (s) () Pa panelin anësor Gjethet e mbrojtjes: () E hollë, të gjithë-qelqi fletë mbrojtje në konfigurimin varet (projektuar për mbrojtje personale, kur hapjen rrëshqitje gjethet derë). MOS përdorur në lidhje me konfigurimin largpamës! panel xham lart: () Pa panel me xham lart () Me panel xham sipërm (një- për katër seksioni) Sistemi Profili i fletë Gilgen PSXP Gjitha raundin kornizë bërë nga profilet e aluminit armuar. dyer Upper profilet fletë të integruar në mekanizëm makinë. Vertikale interlocking mes gjethet rrëshqitje derë dhe panele anësore rrit sigurinë në pozitë të mbyllura, siguron stabilitet dhe siguron mbrojtje nga draftet. Thatë lustrim me vulat e gomës për zëvendësimin e shpejtë dhe të thjeshtë, kur kërkohet, nga qelqi ose alumini profileve. selectable qelqi trashësi prej 6 mm deri 24 mm. Lloji i xhamit: ................... / Trashësi qelqi: .......... (6 - 24 mm) Trajtim sipërfaqësor () Pluhur-veshura në ngjyra RAL: ... .. () Pluhur-veshura në ngjyra NCS: ... .. () Aluminit, goditja natyral anodizuara E6 / EV1 () Alumini, ngjyrë të përfundojë anodizuara. Kodi Color: ... .. hekurudhor Bottom udhëzues () Lateral udhëzime fiks pikë () Me gjatësi të plotë, flush-type hekurudhor ngulitur në dysheme, për funksionimin e besueshme dhe rrit rezistencën ndaj presionit të erës dhe të hapjes së detyruar. Gjethet dyer janë të udhëzuar në të gjithë gjerësinë dhe hekurudhor udhëzues është i zë vendin. optional: () Ndezur guideway fund për të parandaluar të ndërtojë-up e akullit. () Drenazhuar guideway fund për sistemet e ekspozuar ndaj motit. Opsionet e sistemit Drive / e kontrollit dalje emergjente dhe qasje shpëtimit () Redundant konfigurimi për përdorim në daljet emergjente dhe accesses shpëtimit. Ky TÜV-testuar funksion në përputhje me standardet më të fundit (EN 16005 dhe DIN 18650), duke përfshirë edhe ato që zbatohen për zbulimin e rrezikut hendek dhe forcës kufizim. Elementet e kontrollit të sigurisë-kritike dhe komponentët në përputhje me nivelin e performancës "d" në përputhje me EN ISO 13849-1. () Hapja Emergjente në rast të dështimit të pushtetit, me anë të akumulator mekanike të energjisë (Ruba, CO 48) projektuar për një operacion të vetëm. ) Mënyra operativ (Emergency Nëse furnizimi me energji elektrike nuk arrin, bateri të siguruar funksionimin e për një të mëtejshëm 30 deri në 60 minuta. Sistemi vazhdimisht monitoron nivelin e ngarkuar baterinë për të siguruar se ajo do të punojë në rast emergjence. Lëvizja finale derë (hapja apo mbyllja) në rast të gjendjes së ulët ngarkuar mund të programohen. Elementet shtesë të kontrollit () rezultatet e tensionit të lirë për mirënjohje për të, për shembull, sistemi i menaxhimit të ndërtimit (nëpërmjet ndërfaqes PCB) () Gilgen radio marrës dhe transmetues GFU mbajtur me dorë () Bashkoj operacion mes dy Gilgen sistemeve automatike derë, funksionet programueshëm të veçanta (p.sh. për mbrojtjen e erës në zonat verandë). Funksioni bashkoj mund te aktivizohet automatikisht ose dorë në konfiguracion të kontrolluar ose si një sistem strehes erës-mbrojtur. mbyllje mekanizëm () Standard sistem automatik mbyllje vendosur në rastin e drejtimit () Multi-pikë mekanizëm mbyllje pajisur me fletë për sigurinë e shtuar  () Automatik  () Manuale optional: () Monitorimi i pozitës dera fletë dhe statusit lock Tuwe (VDS), p.sh. për kyçje në një sistem alarmi. () Mekanizmi Manuali lirimin e brendshme projektuar për instalimin në profilin kornizë, në një sipërfaqe-montuar / flush-tipit kuti () Mekanizmi Manuali lirimin brendshëm për instalimin në / në anën e rastit makinë. Gjatësia e përshtatshëm barazim-bar ju lejon të vendosur një lartësi operativ ideal për qasje pa pengesa. () Levë Release në fletë dera (vetëm në lidhje me multi-pikë mbyllje) () Lirimin Lockable manual nga jashtë për situatat ku nuk ka qasje tjetër në dhomë. sistem sensor dhe mbrojtja e përdoruesit () COMBISCAN-PI, të integruar sensor hapjes / sigurisë pajisur brenda rast makinë. detektor lëvizje dhe barrierë sigurisë skanim për monitorimin e besueshme e hapjes dhe mbylljes lëvizjeve. Plotëson kërkesat për elementet hapjen instaluar në drejtim të arratisjes (tepërta konfigurimit emergjente-dalje). () COMBISCAN-PI, të integruar sensor hapjes / sigurise pajisur jashtë në mbuluar ose bartës të profilit. detektor lëvizje dhe barrierë sigurisë skanim për monitorimin e besueshme e hapjes dhe mbylljes lëvizjeve. () COMBISCAN-SM, për sipërfaqe të tipit instalimit në arkitraun ose fasadë. Hapja dhe sensor të sigurisë. detektor lëvizje dhe barrierë sigurisë skanim për monitorimin e besueshme e hapjes dhe mbylljes lëvizjeve. Plotëson kërkesat për elementet hapjen instaluar në drejtim të arratisjes (tepërta konfigurimit emergjente-dalje). () SAFESCAN-PI, sensor të integruar të sigurisë pajisur brenda rast makinë. Skanim barrierë sigurisë për monitorimin e besueshme e buzë mbylljes mesme (S) gjatë hapjes. kontrollet që operojnë panel Digital kontrollit me ndriçuar ekran touch ekran, për përzgjedhjen e funksioneve të dera, rregullimin e të gjitha parametrat dyer dhe shfaqja e të dhënave operative. Kontrolli-panel instalimit: () Në rast makinë (pajisur me njësinë e kontrollit) () Me Feller Ediziodue flush-tipit kornizë plastike, të bardhë. Për instalimin në ngulitur, kuti flush-tipit () Me Feller Ediziodue sipërfaqe të tipit kornizë plastike, të bardhë. Për instalimin e sipërfaqes () KOMBI panel kontrolli me kyç Mënyra cilindër përzgjedhjen automatike NIGHT FUNKSIONIMIN (për sistemet e emergjencës). Ndriçuar ekran touch-screen, për zgjedhjen e funksionit dyer, rregullimin e të gjitha parametrat derë dhe shfaqja e të dhënave operative. Feller Ediziodue kornizë plastike, të bardhë. () KOMBI panel kontrolli me cilindër kyç për bllokimin mënyrën e zgjedhur operativ. Ndriçuar ekran touch-screen, për zgjedhjen e funksionit dyer, rregullimin e të gjitha parametrat derë dhe shfaqja e të dhënave operative. Feller Ediziodue kornizë plastike, të bardhë. Instalimi i Kombi panelit të kontrollit: () Me Feller Ediziodue flush-tipit kornizë plastike, të bardhë, për instalimin flush-tipit në kutinë binjak (thellësi 1 ½) () Me Feller Ediziodue sipërfaqe të tipit kornizë plastike, të bardhë. Për instalimin e sipërfaqes Elementet / e kontrollit e nxitjes () Contactless ATC push-button për funksionimin optimal higjienike () OPEN push-button, e bardhë, nga Feller EDIZIOdue () OPEN push-button, jeshile-lit, nga Feller EDIZIOdue () EMERGJENTE OPEN push-button, jeshile-lit, "dalja emergjente" simbol () Key-operuar kaloni HAPUR impuls (pivoting switch)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSliding_Door_PSXP_RC_BiParting_NoSidePanels_Onwall
    • Familja e produkteveAutomatic Sliding Doors
    • Grupi i produkteveAutomatic Sliding Doors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-08
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer automatike
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 PërshkrimHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors