Ginger 4544 Columnar Pivoting Vanity Mirror
Ginger

Ginger 4544 Columnar Pivoting Vanity Mirror

  • Slide bar with extendable reach for customized viewing angle.
  • No magnification on one side and 3X Magnification on the other.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.
  • Like all of Ginger's luxurious accessory products, it's backed by a limited lifetime.

As Featured on Amazon.com

Specifikim
  • Technical Details

    Part Number: 4544/PC
    Item Weight: 15 pounds
    Product Dimensions: 11.3 x 14.8 x 14 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: classic
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Pivoting Vanity Mirror, Mounting Hardware

Specifikime teknike
  • Referencë unikeGinger-4544-Columnar-Pivoting-Vanity-Mirror
  • Familja e produkteveBathroom
  • Grupi i produkteveMirror
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-25
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXhami pasqyre
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • Emrin UNSPSCBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit