Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture

  • Available Finishes: Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Nickel and Oil Rubbed Bronze - Hand Relieved.
  • Premium high grade material utilizing forged, machined and die cast manufacturing processes.
  • Compact florescent bulbs with a GU24 socket. Not interchangeable with any Edison screw-base bulbs, incandescent bulbs cannot be used with these lights.
  • UL Listed for Damp Locations.
  • May be installed with shade facing upward or downward.

As Featured on Amazon.com

Specifikim
  • Technical Details

    Part Number: 4582/PC
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 4.2 x 18.9 x 10 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Rustic
    Finish: Bronze
    Material: Hand Blown or Murano Glass
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent Bulbs
    Special Features: Mirrored

Specifikime teknike
  • Referencë unikeGinger-4582-Columnar-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Familja e produkteveBathroom
  • Grupi i produkteveLighting
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-25
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit