Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 LL

Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 LL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x28W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type LL/LU = Lavluminans.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeC10055529
  • Familja e produkteveInteriörbelysning
  • Grupi i produkteveC10-P1
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-01-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)52
  • Gjerësia (mm)1237
  • Thellësia (mm)154
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilat
  • Materiali dytësorAkrilat
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016