WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN  EASY-CLEAN  D0182C/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN EASY-CLEAN D0182C/01

Wall-hung ceramic WC Open easy-clean
Specifikim
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0182C/01
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD0182C-01
  • Familja e produkteveWall hung WC and Bidets
  • Grupi i produkteveOP
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)390
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)750
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)24
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationPajisje të veçanta
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815