WC Open D0183C/01
Goman

WC Open D0183C/01

WALL-HUNG WC WITH FRONT OPENING OPEN 75 EASYCLEAN
Specifikim
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, with front opening, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0183C/01
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD0183C-01
  • Familja e produkteveFloor WC and Bidets
  • Grupi i produkteveOP
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)390
  • Gjerësia (mm)385
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)24
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets