Folding Bar MIA-XB75/94
Goman

Folding Bar MIA-XB75/94

FOLDING BAR CM75 LONG PLATE IN STAINLESS STEEL CHROME
Specifikim
  • FOLDING SAFETY BAR 75 CM WITH INTEGRATED ROLL HOLDER, CONSISTS OF FOUR COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM, WITH CHROME GALVANIC COATING, COMPLETE WITH LONG PLATE FOR WALL FIXING IN AISI30 STAINLESS STEEL AND FRICTION FOR VERTICAL BLOCK. DIMENSION MM 750 (P) X 170 (H) X 94.5 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-XB75/94
Specifikime teknike
  • Referencë unikeMIA-XB75-94
  • Familja e produkteveFolding and fixed bars
  • Grupi i produkteveMIA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)95
  • Thellësia (mm)750
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)2.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars