Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

FOLDING BAR SHADE CM. 60
Specifikim
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSH-B60-31
  • Familja e produkteveFolding and fixed bars
  • Grupi i produkteveSH
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)2.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars