TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Tilting mirror with accident-proof reflecting surface - steel frame
Specifikim
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD0025-01
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorGalvanized steel
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)8.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationPajisje të veçanta
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815