CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)
ceramic washbasin Open with overflow and concave front edge
Specifikim
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD0280-01
  • Familja e produkteveWash basins
  • Grupi i produkteveOP
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)660
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)19.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationPajisje të veçanta
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText