UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

washbasin Flight with pre-assembled fixed bracket without overflow
Specifikim
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD0285-01
  • Familja e produkteveWash basins
  • Grupi i produkteveErgonomic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-23
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolymer
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationPajisje të veçanta
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815