COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
Specifikim
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD0552-01
  • Familja e produkteveWC seats
  • Grupi i produkteveOP
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyurea
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)2.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationPajisje të veçanta
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815