WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Wall-hung ceramic WC Open
Specifikim
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD056A-01
  • Familja e produkteveWall hung WC and Bidets
  • Grupi i produkteveOP
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)370
  • Gjerësia (mm)375
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)18.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationPajisje të veçanta
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815