FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08
    Goman

    FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X818/08

    4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
    aisi304 stainless steel folding seat for shower, ppl slats - Leonardo series
    Specifikim
    • folding shower seat with seat in ppl slats black), structure in aisi304 stainless steel, tube Ø25x2,0 mm. coated with wear-resistant epoxy-polyester material matt black color ral9005: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), countersunk screw Ø8. wall mounting plate made of 6-hole stainless steel. dimensions 360 (l) x 370 (p) mm. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150kg. Goman type code LEO-X818/08
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLEO-X818-35
    • Familja e produkteveFolding seat
    • Grupi i produkteveLEX
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    • Gjerësia (mm)390
    • Thellësia (mm)370
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPolypropylene
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationPajisje të veçanta
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815