SAFETY HANDLE LEX-XM40/94
SAFETY HANDLE LEX-XM40/94
SAFETY HANDLE LEX-XM40/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM40/94

    linear safety handle cm. 40 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Specifikim
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 400 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM40/94
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLEX-XM40-94
    • Familja e produkteveSupporting bars
    • Grupi i produkteveLEX
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)75
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)87
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationPajisje të veçanta
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815