45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    45° safety handle cm. 40x40 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Specifikim
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLEX-XMA4-94
    • Familja e produkteveSupporting bars
    • Grupi i produkteveLEX
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)360
    • Gjerësia (mm)685
    • Thellësia (mm)87
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationPajisje të veçanta
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815