Folding Bar SH-B75/31
Goman

Folding Bar SH-B75/31

FOLDING BAR SHADE CM. 75
Specifikim
  • SAFETY RIBALTABILE CM BAR. 75, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 THICKNESS 1.5 COATED WITH EPOXY POLYESTER MATERIAL WEAR MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF WALL PLATE FULL OF STEEL FIXING INOX AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM.75 GOMAN CODE TYPE SH-B75/31
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSH-B75-31
  • Familja e produkteveFolding and fixed bars
  • Grupi i produkteveSH
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)750
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)2.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars