Areca Palm

Areca Palm

4.2 nga 5 yje4.2(108 vlerësime)

High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and requires minimal maintenance and also very good against allergies.
Height 2100 mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeareca_palm
  • Familja e produktevePlants
  • Grupi i produkteveAreca Palm
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2100
Të ngjashme
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Artwork Brendshme & Dekorimi
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04_66
  • Uniclass 2015 PërshkrimPreserved plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
  • OmniClass Number23-11 27 19
  • OmniClass TitlePlants

Rajoni i disponueshëm

Europe
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
Produkte të ngjashme