SetUpIT

SetUpIT

A rotating recycling station which takes little space underneath your desk. Built on a rotating system with removable containers for paper and other materials. Comes in silver, black or white. Patented construction.
Specifikim
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

Specifikime teknike
  • Referencë unikesetupit
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveRecycling
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)386
  • Gjerësia (mm)255
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Rajoni i disponueshëm

Europe