Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm

    The bowls is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 800 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 766 x 496 mm
    • Dimension of sawn-out hole: 740 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • Mounting: Inset or undermounted
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    • Reversible, for right or left
    Specifikim
    • Width
      766 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeinsatsbank-es30-76-6-cm1
    • Familja e produkteveErgoSteel
    • Grupi i produkteveInset Sinks With Shallow Bowl
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-23
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)766
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Oceania North America Asia
    Åland Islands
    Australi
    Grenlandë
    Arabia Saudite
    Andorra
    Zelanda e Re
    Kanadë
    Indonezi
    Austri
    Shtetet e Bashkuara
    Japoni
    Belgjikë
    Kinë
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Korea e jugut
    Bulgari
    Korea e Veriut
    Danimarkë
    Malazi
    Estoni
    Taiwan
    Finlandë
    Tajlandë
    Francë
    Gjermani
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland