Indoor hydrant 25: HW-25N-S-20/30
Indoor hydrant 25: HW-25N-S-20/30
Indoor hydrant 25: HW-25N-S-20/30
Indoor hydrant 25: HW-25N-S-20/30
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25N-S-20/30

    Surface-mounted - N
    Model S – special cross hydrant with a reel on a truck up to ¾ of reel depth. Recommended in spaces with limited area for installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    Specifikime teknike
    • Referencë unikehw_25n_s_20_30
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)880
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)74
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
    • IFC classificationBllok
    • Emrin UNSPSCHydrants
    • UNSPSC code40141726
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Hydrants
    • OmniClass Number23-29 25 13
    • OmniClass TitleFire Hydrants

    Rajoni i disponueshëm

    North America Asia Oceania