Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30 + ROP

    Surface-mounted - N
    Cabinet prepared for the installation manual fire alarm device
    Model S – special cross hydrant with a reel on a truck up to ¾ of reel depth. Recommended in spaces with limited area for installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    Specifikime teknike
    • Referencë unikehw_25n_sk_20_30_rop
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1240
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)104
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
    • IFC classificationBllok
    • Emrin UNSPSCHydrants
    • UNSPSC code40141726
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Hydrants
    • OmniClass Number23-29 25 13
    • OmniClass TitleFire Hydrants

    Rajoni i disponueshëm

    North America Asia Oceania
    Anguilë
    Armeni
    Fixhi
    Antigua dhe Barbuda
    Azerbaixhan
    Guam
    Arubë
    Bangladesh
    Ishujt Cook
    Bahamas
    Brunei
    Ishujt Marshall
    Barbados
    Butan
    Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
    Belizë
    Filipinet
    Ishujt Pitcairn
    Bermude
    Gjeorgji
    Ishujt Solomon
    Dominikë
    Hong-Kong
    Ishujt Veriore të Marianës
    Granadë
    Indi
    Ishulli Norfolk
    Grenlandë
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Kaledonia e Re
    Guadelupë
    Japoni
    Kiribati
    Guatemalë
    Kamboxhi
    Nauru
    Haiti
    Kazahstan
    Niue
    Honduras
    Kinë
    Palau
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Kirgistan
    Polinezia franceze
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Korea e jugut
    Samoa
    Ishujt Kajman
    Korea e Veriut
    Samoa amerikane
    Kanadë
    Krishtlindje Island
    Shtetet Federale të Mikronezisë
    Karaibe Holandë
    Laos
    Timor-Leste
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Makao
    Tokelau
    Kosta Rika
    Malazi
    Tonga
    Kubë
    Maldive
    Tuvalu
    Kuraçao
    Mianmar (Burmë)
    Vanuatu
    Martinikë
    Mongoli
    Wallis dhe Futuna
    Meksikë
    Neoal
    Montserat
    Pakistan
    Nikaragua
    Singapor
    Panama
    Sri-Lankë
    Porto Riko
    Tajlandë
    Republika Domenikane
    Tajvan
    Salvador
    Taxhikistan
    Sen-Bartelemi
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Shën Kitts dhe Nevis
    Turkmenistan
    Shën Lucia
    Uzbekistan
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Vietnam
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika