Hydrant depth is only 250mm
Surface-mounted N and recess-mounted W (frame – optional elements are required)
Combi Module Model – a surface-mounted hydrant, extended with a 6kg powder extinguisher cabinet, adapted to self-extension with concealing elements for embedded installation.
Internal hydrant for semi rigid fire hose DN33
Rajoni i disponueshëm
| North America | Asia | Oceania |
|---|---|---|
Anguilë | Armeni | Fixhi |
Antigua dhe Barbuda | Azerbaixhan | Guam |
Arubë | Bangladesh | Ishujt Cook |
Bahamas | Brunei | Ishujt Marshall |
Barbados | Butan | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Belizë | Filipinet | Ishujt Pitcairn |
Bermude | Gjeorgji | Ishujt Solomon |
Dominikë | Hong-Kong | Ishujt Veriore të Marianës |
Granadë | Indi | Ishulli Norfolk |
Grenlandë | Ishujt Cocos (Keeling) | Kaledonia e Re |
Guadelupë | Japoni | Kiribati |
Guatemalë | Kamboxhi | Nauru |
Haiti | Kazahstan | Niue |
Honduras | Kinë | Palau |
Ishujt e Virgjër Britanikë | Kirgistan | Polinezia franceze |
Ishujt e Virgjër të SHBA | Korea e jugut | Samoa |
Ishujt Kajman | Korea e Veriut | Samoa amerikane |
Kanadë | Krishtlindje Island | Shtetet Federale të Mikronezisë |
Karaibe Holandë | Laos | Timor-Leste |
Kolektiviteti i Shën Martinit | Makao | Tokelau |
Kosta Rika | Malazi | Tonga |
Kubë | Maldive | Tuvalu |
Kuraçao | Mianmar (Burmë) | Vanuatu |
Martinikë | Mongoli | Wallis dhe Futuna |
Meksikë | Neoal | |
Montserat | Pakistan | |
Nikaragua | Singapor | |
Panama | Sri-Lankë | |
Porto Riko | Tajlandë | |
Republika Domenikane | Tajvan | |
Salvador | Taxhikistan | |
Sen-Bartelemi | Territori Britanik i Oqeanit Indian | |
Shën Kitts dhe Nevis | Turkmenistan | |
Shën Lucia | Uzbekistan | |
Shën Pierre dhe Miquelon | Vietnam | |
Shën Vincent dhe Grenadinet | ||
Shtetet e Bashkuara | ||
Sint-Marten | ||
Trinidad dhe Tobago | ||
Turks dhe Caicos Islands | ||
Xhamaika |