Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Recess-mounted (concealed) W
    Protection cabinet of valve DN52 or collector 2x75/110

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeswsp_w2
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)220
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
    • IFC classificationBllok
    • Emrin UNSPSCHydrants
    • UNSPSC code40141726
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Hydrants
    • OmniClass Number23-29 25 13 11
    • OmniClass TitleDry Barrel Fire Hydrants

    Rajoni i disponueshëm

    North America Asia Oceania