Planter Divider Straight

Planter Divider Straight

Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.

The Planter Dividers of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Specifikim
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA01B_3
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produktevePlanter Divider
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)875
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)100
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63_37
  • Uniclass 2015 PërshkrimHerb planters
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlanters
  • OmniClass Number23-11 27 13 17
  • OmniClass TitlePlanters

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America
Andorrë
Armeni
Kanadë
Austri
Azerbaixhan
Shtetet e Bashkuara
Belgjikë
Bangladesh
Bjellorusi
Brunei
Bosnjë dhe Hercegovinë
Butan
Bulgari
Filipinet
Danimarkë
Gjeorgji
Estoni
Hong-Kong
Finlandë
Indi
Francë
Indonezi
Gërnzi
Ishujt Cocos (Keeling)
Gjermani
Japoni
Gjibraltar
Kamboxhi
Greqi
Kazahstan
Holandë
Kinë
Hungari
Kirgistan
Irlandë
Korea e jugut
Ishujt Alandë
Korea e Veriut
Ishujt Faroe
Krishtlindje Island
Ishulli i Njeriut
Laos
Islandë
Makao
Itali
Malazi
Kroacia
Maldive
Letoni
Mianmar (Burmë)
Lihtenshtajn
Mongoli
Lituani
Neoal
Luksemburg
Pakistan
Mali i Zi
Singapor
Maltë
Sri-Lankë
Maqedonia e Veriut
Tajlandë
Mbretëria e Bashkuar
Tajvan
Moldovë
Taxhikistan
Monako
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Norvegji
Turkmenistan
Poloni
Uzbekistan
Portugali
Vietnam
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër