Planter Slice

Planter Slice

Planters in line with the Green Furniture seating. Can serve as corners, connectors dividers and turning joints in a bench formation. Seamless and modular, and with curvature of choice just like the seating.

The Planters of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Specifikim
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA01B_8
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produktevePlanter
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)530
  • Gjerësia (mm)275
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63_37
  • Uniclass 2015 PërshkrimHerb planters
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlanters
  • OmniClass Number23-11 27 13 17
  • OmniClass TitlePlanters

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America
Andorrë
Armeni
Kanadë
Austri
Azerbaixhan
Shtetet e Bashkuara
Belgjikë
Bangladesh
Bjellorusi
Brunei
Bosnjë dhe Hercegovinë
Butan
Bulgari
Filipinet
Danimarkë
Gjeorgji
Estoni
Hong-Kong
Finlandë
Indi
Francë
Indonezi
Gërnzi
Ishujt Cocos (Keeling)
Gjermani
Japoni
Gjibraltar
Kamboxhi
Greqi
Kazahstan
Holandë
Kinë
Hungari
Kirgistan
Irlandë
Korea e jugut
Ishujt Alandë
Korea e Veriut
Ishujt Faroe
Krishtlindje Island
Ishulli i Njeriut
Laos
Islandë
Makao
Itali
Malazi
Kroacia
Maldive
Letoni
Mianmar (Burmë)
Lihtenshtajn
Mongoli
Lituani
Neoal
Luksemburg
Pakistan
Mali i Zi
Singapor
Maltë
Sri-Lankë
Maqedonia e Veriut
Tajlandë
Mbretëria e Bashkuar
Tajvan
Moldovë
Taxhikistan
Monako
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Norvegji
Turkmenistan
Poloni
Uzbekistan
Portugali
Vietnam
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër