Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convex 30deg

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convex 30deg

More than just a table - it's the Seamless Table. A modular table mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree. 
Specifikim
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLLMT_ST_02_30
  • Familja e produkteveLeaf Lamp Series
  • Grupi i produkteveLeaf Lamp Metal Tree
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1060
  • Gjerësia (mm)2400
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America
Andorrë
Armeni
Kanadë
Austri
Azerbaixhan
Shtetet e Bashkuara
Belgjikë
Bangladesh
Bjellorusi
Brunei
Bosnjë dhe Hercegovinë
Butan
Bulgari
Filipinet
Danimarkë
Gjeorgji
Estoni
Hong-Kong
Finlandë
Indi
Francë
Indonezi
Gërnzi
Ishujt Cocos (Keeling)
Gjermani
Japoni
Gjibraltar
Kamboxhi
Greqi
Kazahstan
Holandë
Kinë
Hungari
Kirgistan
Irlandë
Korea e jugut
Ishujt Alandë
Korea e Veriut
Ishujt Faroe
Krishtlindje Island
Ishulli i Njeriut
Laos
Islandë
Makao
Itali
Malazi
Kroacia
Maldive
Letoni
Mianmar (Burmë)
Lihtenshtajn
Mongoli
Lituani
Neoal
Luksemburg
Pakistan
Mali i Zi
Singapor
Maltë
Sri-Lankë
Maqedonia e Veriut
Tajlandë
Mbretëria e Bashkuar
Tajvan
Moldovë
Taxhikistan
Monako
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Norvegji
Turkmenistan
Poloni
Uzbekistan
Portugali
Vietnam
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër