FLYARM

FLYARM

This high efficiency Gree pool unit is equipped with a titanium heat exchanger to extend the life of the unit and prevent corrosion. It is adjustable to a power range from 2 to 18.8 kW and suitable for pools from 15 to 95 m³.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFLYARM
  • Familja e produkteveDomestic
  • Grupi i produkteveATW - Outdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-12
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
  • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment