COVERLAM CORINTO
COVERLAM CORINTO
COVERLAM CORINTO
COVERLAM CORINTO
    Grespania

    COVERLAM CORINTO

    Full body porcelain tile in 5,6 mm thick, white marble finish. The largest slab is 1200x2600 mm, available in polished version. Infinity format creates a sequence thanks to the continuity of veining through 4 porcelain slabs of 1200x2600mm. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikim
    • Formats: 120x260, 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCOVERLAM_CORINTO
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produktevePorcelain tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2600
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)5.6
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704