MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
    Grespania

    MITICA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, inspired by a fine-grained grey limestone, three colors, plain, and with two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikim
    • Colours: White, Ivory, Pearl Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMITICA_REVESTIMIENTO
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produkteveWall tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)315
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)8.7
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704