AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Porcelain tile, wood style. Available in five colors, three sizes and two different finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning and antibacterial properties available.

    Specifikim
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAMBERWOOD
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produktevePorcelain tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)195
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)10
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704