COVERLAM DISTRITO
COVERLAM DISTRITO
COVERLAM DISTRITO
COVERLAM DISTRITO
COVERLAM DISTRITO
COVERLAM DISTRITO
COVERLAM DISTRITO
COVERLAM DISTRITO
    Grespania

    COVERLAM DISTRITO

    Sintered stone slab, rusty metal effect. Available in five colors, four formats, two thicknesses and natural finish. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikim
    • Colours: Aluminium, Corten, Zinc, Iron, Ivory

      Formats: 120x260, 120x120, 60x120 cm

      Thickness: 3.5 and 5.6 mm

      Finishes: Natural

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecoverlam-distrito
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produktevePorcelain tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2600
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)5.6
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSintered stone
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)46
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar