COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
    Grespania

    COVERLAM ICEBERG

    Sintered stone slab in 5,6 mm thick, marble effect, with a white background crossed by large black veins. The largest slab is 1200x2600 mm, available in polished version. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikim
    • Colours: White

      Formats: 120x260, 120x120, 60x120

      Finishes: Polished

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecoverlam-iceberg
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produktevePorcelain tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2600
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)5.6
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSintered stone
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)46
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar