COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
    Grespania

    COVERLAM PORFIDO

    Full body porcelain tile in 5,6 mm thick, porphyry stone finish. Two sizes and four colors, available in matt version. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikim
    • Colours: Brown, Graphite, Sand, Taupe Formats: 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCOVERLAM_PORFIDO
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produktevePorcelain tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)5.6
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704