FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, matte white finish, two reliefs with a design of soft waves (Bruselas and Gante) and a piece with effect plant design wallpaper (Charleroi). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikim
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFLANDES_REVESTIMIENTO
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produkteveWall tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)8
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)10
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar