MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
    Grespania

    MOMA

    Porcelain tile, cement style, four colors, four diferent sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikim
    • Colours: Anthracite, Sand, Grey, Siena Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMOMA
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produktevePorcelain tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)10
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704