SAN REMO
SAN REMO
    Grespania

    SAN REMO

    Porcelain tile, white onyx marble effect. Available in three sizes and two different finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Specifikim
    • Colours: White

      Formats: 120x120, 60x120, 30x60

      Finishes: Natural and Polished

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Specifikime teknike
    • Referencë unikesan-remo
    • Familja e produkteveTiles
    • Grupi i produktevePorcelain tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)10
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)16
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationDuke mbuluar