Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
Specifikim
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Specifikime teknike
  • Referencë unike20643000
  • Familja e produkteveAtrio
  • Grupi i produkteveAtrio
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-09-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera