Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 nga 5 yje2.4(11 vlerësime)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Specifikim
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Specifikime teknike
  • Referencë unikeopen-perkins-generator-10kva
  • Familja e produkteveSmart (10 - 30kVA)
  • Grupi i produkteve> 10 kVA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1110
  • Gjerësia (mm)850
  • Thellësia (mm)1250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)319
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Power Generation & Light
  • IFC classificationGjenerator elektrik
  • Kodi ETIMEC002823
  • Emri ETIMPower generator
  • Emrin UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators

Rajoni i disponueshëm

South America Europe
Brazil
Portugali