OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Specifikim
  • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • Familja e produkteveOS
  • Grupi i produkteveWindows Aluminium
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Korniza fikse
  • IFC classificationDritare
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 13
  • OmniClass TitleMetal Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows