OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
    SOSOARES

    OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH

    Minimalist sliding system with themal break
    Specifikim
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikegss_os_double_fixed_frame_with_fc01_bellow
    • Familja e produkteveOS
    • Grupi i produkteveWindows Aluminium
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-06-17
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Hapje kursor
    • IFC classificationDritare
    • Kodi ETIMEC003536
    • Emri ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13 21
    • OmniClass TitleMetal Awning Windows