Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLP-10
  • Familja e produktevebrick
  • Grupi i produktevebrick
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-05-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)221
  • Thellësia (mm)95
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 11
  • OmniClass TitleCommon Bricks
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions