Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Blocks, 19 cm

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Blocks, 19 cm

Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 19 cm thick, ideal solution for enclosures whose leaves are configured as a foot thick, contributing to a better thermal and acoustic behavior of the envelope, as well as lowering the costs of execution and the requirements of the thermo-acoustic insulation.
Specifikime teknike
  • Referencë uniketermoarcilla-19
  • Familja e produkteveWalls
  • Grupi i produkteveTermoarcilla
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-09-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)190
  • Gjerësia (mm)192
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimClay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls