Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Easy-to-clean and minimalist design. With open flush edge for simplified cleaning
Specifikim
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Specifikime teknike
  • Referencë unike5G84
  • Familja e produkteve5G83
  • Grupi i produkteveToilet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-08-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)325
  • Gjerësia (mm)370
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëRumani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • Kodi ETIMEC011318
  • Emri ETIMToilet combination
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets