Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Specifikim
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB118330
    • Familja e produkteveEstetic
    • Grupi i produkteveToilet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-08-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)350
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)530
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëHungari
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • Kodi ETIMEC011318
    • Emri ETIMToilet combination
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets