Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Të arkivuara

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Specifikim
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB41205030
    • Familja e produkteveAtlantic
    • Grupi i produkteveShower mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1165
    • Gjerësia (mm)275
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011329
    • Emri ETIMShower mixing tap